Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos Y para aplicaciones agrícolas

Sin relubricación con un diseño de obturación robusto de cinco labios

Los agricultores de hoy en día están sometidos a presiones cada vez mayores para mantener su productividad por menos dinero y con un menor impacto medioambiental. Con demasiada frecuencia, el deterioro de las obturaciones de los rodamientos lo obstaculiza. La entrada de contaminantes o la pérdida de lubricante debidas al deterioro de las obturaciones provocan fallos prematuros de los rodamientos de los ejes de máquinas agrícolas y averías de las máquinas.

Especialmente diseñados para aplicaciones agrícolas, los Rodamientos Y de SKF soportan las condiciones de funcionamiento más duras, al tiempo que reducen las paradas no deseadas y el impacto medioambiental. Indicados para posiciones exigentes y regulares, los Rodamientos Y de SKF para aplicaciones agrícolas no necesitan relubricación e incorporan una obturación robusta de cinco labios. Opcionalmente, también existen versiones disponibles con un avanzado sistema de fijación y protección contra la corrosión.

Fabricados para durar 4 años o más

En comparación con el ciclo de vida de 1 a 3 años de los rodamientos convencionales, los Rodamientos Y de SKF para aplicaciones agrícolas están fabricados para tener una duración de 4 años o más, lo que supone un incremento de la vida útil del 30% al 50% (basado en las pruebas de SKF). Tanto para los agricultores como para los fabricantes de primeros equipos, las unidades ofrecen un aumento de la fiabilidad, un menor impacto ambiental y una reducción de los costes de propiedad totales.
SKF logo