Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Sellos de vástago de válvula

SKF ofrece obturaciones de vástago de válvula que aseguran una reducción de las emisiones del motor y una lubricación adecuada de la guía de la válvula, así como una amplia gama de soluciones rentables de alto rendimiento para aplicaciones estándar.

Sellos de vástago de válvula de alta presión

Mejoran la calidad de las emisiones y el funcionamiento del motor al soportar elevadas presiones en los orificios de escape y de admisión del motor, al tiempo que conservan su función principal como dispositivo dosificador de aceite.

Aplicaciones disponibles

Todos los motores con altas presiones en las regletas, por ejemplo originadas por turbocompresores de gran potencia, o para frenos de escape en motores comerciales. SKF ofrece nuevos diseños de obturaciones de vástago de válvula de alta presión, que minimizan el desgaste de la guía y permiten ahorrar en la gestión del soplado del motor:
  • Menor riesgo de erosión del vástago de válvula y de desgaste de la guía gracias a que la lubricación por aceite se mantiene estable bajo presión
  • Menor volumen de gases soplados debido a que las obturaciones no permiten que el aire llegue hasta la parte superior de la cabeza de cilindro
  • De este modo se puede reducir la capacidad de separación del aceite en los gases soplados
  • De ahí el ahorro en el sistema de separación del aceite de los gases soplados

El diseño de la obturación se puede ajustar para proporcionar la dosificación de aceite óptima para aplicación, y se puede suministrar con o sin asiento de muelle integrado. Otras características de diseño de la obturación de vástago de válvula de alta presión permiten capacidades de obturación dinámica:
  • El labio de presión independiente patentado permite que el labio principal funcione bajo altas presiones para una dosificación consistente del aceite
  • Menor riesgo de erosión del vástago de válvula y de desgaste de la guía debido a que el aceite no sale despedido del vástago de válvula bajo presión
  • El diseño especial de asiento estático evita que se salga bajo la presión. Se requiere una ranura en la guía de válvula
  • Sin fugas de gases soplados a través de la obturación

A través de su amplia experiencia, SKF se ha convertido en el líder del mercado europeo, creando el producto más eficaz con las siguientes ventajas:
  • Desarrollado según requisitos específicos del cliente o uso de obturaciones estándar
  • excelente resistencia contra sustancias químicas y condiciones térmicas;
  • Alta fiabilidad
  • reducción del desgaste;
  • Control de las emisiones a largo plazo
  • Dosificación consistente del aceite y larga vida útil

High pressure valve stem seals

SKF logo