Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos Y para aplicaciones agrícolas

Sin relubricación con un diseño de sello robusto de cinco labios

En la actualidad, los agricultores están sometidos a presiones cada vez mayores para mantener su productividad por menos dinero y con un menor impacto medioambiental. Con demasiada frecuencia, el deterioro de los sellos de los rodamientos lo obstaculiza. La entrada de contaminantes o la pérdida de lubricante debidas al deterioro de los sellos provocan fallos prematuros de los rodamientos de los ejes de máquinas agrícolas y averías de las máquinas.

Los rodamientos Y de SKF, específicamente diseñados para aplicaciones agrícolas, soportan las condiciones de funcionamiento más duras, al tiempo que reducen las paradas no deseadas y el impacto medioambiental. Adecuados para posiciones exigentes y regulares, los rodamientos Y de SKF para aplicaciones agrícolas no necesitan relubricación e incorporan un sello robusto de cinco labios. También existen versiones disponibles con un avanzado sistema de fijación y protección opcional contra la corrosión.

Fabricados para durar 4 años o más

En comparación con el ciclo de vida de 1 a 3 años de los rodamientos convencionales, los rodamientos Y para aplicaciones agrícolas están fabricados para durar 4 años o más, lo que supone un incremento de la vida útil del 30% al 50% (en función de las pruebas de SKF). Tanto para los agricultores como para los fabricantes de equipos originales, las unidades ofrecen una mayor confiabilidad, un menor impacto medioambiental y una reducción de los costos de propiedad totales.
SKF logo