Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

SKF Rotostat sealing module

The combination of five components into one, the SKF Rotostat sealing module is a ready-to-install solution for sealing the rear side of the crankshaft. The static and rotary seals are molded directly to the retainer, which creates a more cost-effective, lighter solution with improved sealing performance that eliminates up to 50% of leak paths.

Related information

SKF logo