Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos magnéticos

Las ventajas del rendimiento sin contacto

Rodamiento magnético
Los rodamientos magnéticos SKF giran sin contacto con la superficie, por lo que no existe desgaste, necesidad de lubricación ni pérdidas de material biológico o interrupciones por contaminación. Combinando un movimiento rotativo de precisión con la mínima vibración, los rodamientos magnéticos SKF ofrecen una serie de ventajas:
  • Sin lubricación
  • Limpios, sin contaminantes
  • Confiabilidad
  • Baja vibración
  • Alta velocidad de la superficie
  • Bajo consumo energético
  • Funcionamiento sumergido
  • Monitoreo de condición integrado
SKF logo