Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamiento de alta resistencia para la cremallera de dirección

El nuevo rodamiento SKF de alta resistencia para la cremallera de dirección permite una dirección más suave y precisa

SKF ha lanzado un nuevo rodamiento de alta resistencia para la cremallera de dirección que ofrece mayor durabilidad, alta resistencia a las cargas de choque y un par de fricción menor. Este rodamiento permite conseguir una dirección más suave y precisa en los automóviles.

 

“El nuevo rodamiento SKF de alta resistencia para la cremallera de dirección aumenta la precisión de la dirección, lo que permite una conducción más segura y cómoda ”, afirma Andrea Griseri, Directora de desarrollo de negocio, Unidad de negocio de chasis para automóviles, SKF Automotive. “En la actualidad, cada vez más vehículos incorporan sistemas de Dirección asistida eléctricamente (EPS), una aplicación de dirección muy exigente. El innovador diseño de este rodamiento nos ha permitido satisfacer las demandas más exigentes”.

 

El rodamiento de alta resistencia para la cremallera de dirección incorpora un nuevo diseño y diversas mejoras, como una geometría interna optimizada compuesta por resaltes mejorados (para soportar cargas elevadas y de choque) y un par de fricción menor. El nuevo diseño de jaula patentado, permite que las bolas se muevan con mayor libertad y que sus movimientos no estén restringidos por los alveolos. El nuevo estándar de limpieza permite reducir el número de partículas que alcanzan el interior del rodamiento. La combinación de todas estas características permite una reducción media de la fricción en torno al 30%, con un aumento de la resistencia a las cargas (hasta el 17%) y de la durabilidad (20%).

 

Tanto el inicio de la producción como el tamaño de este rodamiento se pueden personalizar dependiendo de los requisitos.

El rodamiento de alta resistencia para la cremallera de dirección se puede producir en cualquiera de las plantas de producción de SKF en las Américas, Europa y Asia. 

SKF logo