Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos rígidos de bolas sellados SKF energéticamente eficientes

SKF ofrece una nueva línea de rodamientos rígidos de bolas sellados que brinda un 30% menos de fricción mientras mantiene una alta estabilidad del sello.

Tras el lanzamiento del rodamiento rígido de bolas (deep groove ball bearing, DGBB) SKF energéticamente eficiente (E2), SKF presenta un nuevo rodamiento rígido de bolas sellado con el que se completa la oferta E2. Los DGBB sellados SKF E2 reducen las pérdidas por fricción en el rodamiento en un 30% o más en comparación con los rodamientos SKF Explorer. Diseñados para aplicaciones lubricadas con grasa con cargas ligeras a normales, dichos rodamientos también ofrecen una vida útil más prolongada y mejoran la eficiencia de la aplicación al reducir las pérdidas de potencia del rodamiento.

Características
• Nuevo material de caucho de acrilonitrilo butadieno (nitrile-butadiene rubber, NBR) de bajo módulo
• Geometría interna optimizada
• Jaula polimérica para altas velocidades
• Sello de baja fricción para entornos difíciles
• Grasa de larga duración para aplicaciones de alta velocidad
• Llenado de grasa optimizado

Valor para el cliente
• Reducción de la fricción en un 30% en comparación con
la gama de rodamientos SKF Explorer
• Alta capacidad de sellado
• Capacidad para altas velocidades
• Menor temperatura de funcionamiento
• Vida útil más prolongada
• Solución adaptable a diversos juegos
internos
• Mejora de la eficiencia de la aplicación
• Gama completa disponible con diámetro exterior de hasta 52 mm
• Adecuados para entornos difíciles

Condiciones típicas de aplicación
Optimizados para aplicaciones con cargas ligeras y medianas
.
Extraordinaria reducción del par de fricción
y vida útil más prolongada en las siguientes condiciones
:
• Relación de la carga C/P ≥8
• Velocidad ≥1 000 r. p. m.
• Temperatura de funcionamiento de –40 °C a 100 °C

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo