Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de suspensión MacPherson

Imagen 1 de rodamiento de suspensión MacPherson
Imagen 2 de rodamiento de suspensión MacPherson
Imagen 3 de unidad de rodamiento de suspensión MacPherson
Una suspensión de máxima calidad requiere soluciones resistentes que mejoren las prestaciones y minimicen el coste. La excelencia en ingeniería de SKF nos permite ofrecerle rodamientos para puntal MacPherson y obturaciones de amortiguadores resistentes y fiables. SKF cuenta con instalaciones de fabricación cerca de los mercados clave de nuestros clientes.

Así, podrá crecer manteniendo el control de los costes de producción
  • permite la rotación del muelle de espiral o de la suspensión completa durante los movimientos de dirección, con un par de fricción bajo constante y oscilaciones de 45 grados respecto a la posición central de avance recto
  • permite la rotación del muelle durante los movimientos de suspensión normales y transmite las cargas de suspensión al chasis
  • muelle, amortiguador, tope: - carga axial: de 3 kN a 8 kN - carga radial: del 5% al 15% de la carga axial - cargas de choque: hasta 3 veces la carga estática

Cada diseño de rodamiento ha sido desarrollado para una aplicación específica en lo que se refiere a:
  • cargas
  • geometría de los soportes
  • protección frente al entorno

Dependiendo de la trayectoria de las cargas, hay dos tipos principales de disposición de anclaje superior:
  • trayectoria simple, cuando el muelle y las cargas del amortiguador son absorbidas por el mismo elemento de caucho
  • semidoble o doble, cuando la carga del muelle y la carga del amortiguador son absorbidas por elementos de caucho distintos

Adaptado a cada tipo de suspensión:
  • tipo de chapa metálica
  • tipo de material compuesto
  • rodamiento axial de bolas pequeño
  • rodamiento rígido de bolas
  • Unidad de rodamiento para puntal MacPherson (MSBU) integrada con asiento de muelle, rodamiento, anclaje superior y tope
SKF logo