Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Sellos para amortiguadores

Los sellos dinámicos son vitales para garantizar el funcionamiento fiable y la vida útil prolongada de los amortiguadores.

SKF proporciona una gama de soluciones avanzadas de sellado para los amortiguadores de todo tipo de aplicaciones, ya sean motocicletas, automóviles y camiones ligeros o vehículos comerciales pesados. Para los sellos, se emplean materiales y diseños especialmente desarrollados para minimizar la fricción y evitar la entrada de contaminantes en el sistema. Como resultado, se obtiene un alto grado de comodidad y una prolongada vida útil.

Características:
  • inserción metálica de alto calibre que permite montar el tubo del amortiguador sobre el sello de distintas maneras;
  • junta estática que proporciona estanqueidad entre la pared del tubo y el cojinete de fricción;
  • muelle toroidal flexible que garantiza la aplicación de la carga radial correcta durante toda la vida útil del producto;
  • labio que protege el sello del polvo e impide la entrada de contaminantes en el sistema;
  • labio de gas opcional que actúa como válvula antirretorno.
Beneficios:
  • disponibilidad de los compuestos, como caucho de acrilonitrilo-butadieno (Nitrile Butadiene Rubber, NBR), caucho de nitrilo-butadieno hidrogenado (Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber, HNBR) y caucho fluorado (FKM), que tienen un amplio rango de temperaturas de funcionamiento (de -40 a 200 °C) y son compatibles con los aceites;
  • desarrollo personalizado de los compuestos, lo que permite obtener compuestos de baja fricción o de alta fricción, según la especificación;
  • diseño de superficies metálicas planas, lo que permite soldar el tubo en su sitio o colocarlo mediante el método rodante;
  • disponibilidad para actuadores y para amortiguadores tubulares dobles y monotubo, así como para aplicaciones de alto rendimiento;
  • capacidad para soportar altas presiones estáticas y dinámicas.
SKF logo