Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Unidades de piñón de bolas

Las unidades de piñón de bolas de SKF presentan un diseño de rodamiento de dos hileras de contacto angular ideal para los requisitos de los engranajes de piñón.

Características
  • El diseño reforzado del rodamiento interno optimiza la capacidad dinámica
  • Excelente rigidez axial gracias a unos mayores ángulos de contacto
  • Bajo par de fricción debido a los puntos de contacto entre las bolas y los caminos de rodadura
  • Rodamiento preajustado para un montaje simplificado
  • Peso y paquete minimizado

Ventajas
  • Reducción de la fricción y la pérdida de potencia
  • Menor consumo de combustible y emisiones de CO2
  • Posición correcta y estable del engranaje de piñón
  • Mejora de la capacidad dinámica
  • Mayor rigidez del rodamiento
SKF logo