Sellos de pistón pegados

Los pistones pegados transforman la presión hidráulica en movimiento lineal. En una caja de cambios automática típica, los pistones activados por la presión del fluido se utilizan para accionar paquetes de embrague que acoplan, a su vez, engranajes específicos.
Los pistones pegados SKF incorporan labios de sello activados por presión que se doblan cuando se los somete a presión, lo que retiene el fluido y mantiene la presión. Los últimos diseños incluyen un labio estriado que reduce significativamente la fricción, lo que mejora el funcionamiento.
Características:
Beneficios:
Los pistones pegados SKF incorporan labios de sello activados por presión que se doblan cuando se los somete a presión, lo que retiene el fluido y mantiene la presión. Los últimos diseños incluyen un labio estriado que reduce significativamente la fricción, lo que mejora el funcionamiento.
Características:
- labios de sello activados por presión pegados directamente a un componente metálico estampado;
- diseño personalizado según la aplicación;
- características adicionales, como amortiguadores, localización de muelles, orificios de purga, etc.;
- diseños de labio estriado que reducen la fricción.
Beneficios:
- diseños de labio estriado, que reduce la fricción, lo que proporciona un tiempo de respuesta más rápido y reduce la desalineación;
- práctico reemplazo de los pistones de aluminio convencionales y los sellos de labio suelto (se reduce el número de componentes);
- vida útil más prolongada;
- minimización del deterioro y la generación de surcos en el soporte;
- ahorro de costos, en comparación con las soluciones de aluminio montadas;
- posibilidad de reducir el peso y, por lo tanto, agilizar el tiempo de respuesta;
- eliminación de los problemas de porosidad de los pistones de aluminio.