Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos de bolas de contacto angular para transmisiones

Los rodamientos de bolas de contacto angular (angular contact ball bearings, ACBB) tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto quiere decir que han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas.

Algunas de las características del producto son la alta capacidad de carga, la topografía de la superficie optimizada y el diseño de jaula innovador. Además, eche un vistazo a los beneficios de diseño y rendimiento.

Beneficios de diseño y rendimiento automotriz:
  • Menor consumo de combustible
  • Mayor vida útil del lubricante
  • Menores temperaturas de funcionamiento
  • Mayor velocidad nominal
  • Menor peso
  • Ausencia de impacto en los procesos de montaje
  • Alta rigidez

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo