Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de rodillos cónicos SKF energéticamente eficientes (diseño E2)

Su diseño optimizado reduce la fricción hasta un 30%

Los rodamientos de rodillos cónicos SKF energéticamente eficientes (diseño E2) pertenecen a la clase de rendimiento E2 de SKF, ofreciendo como mínimo un 30% menos de fricción que los rodamientos SKF estándar correspondientes. Como la pérdida de fricción equivale a pérdida de energía, los rodamientos de rodillos cónicos SKF de diseño E2 proporcionan un consumo energético menor.

Características:
  • Menos peso
  • Geometría interna optimizada
  • Jaula de PEEK opcional
  • Caminos de rodadura más largos
  • Rodillos con topografía especial

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo