Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sellos de eje de salida

SKF ofrece sellos para los ejes de salida de todo tipo de unidades de la línea de transmisión, incluidas las cajas de cambio, las cajas de transferencia, los módulos de tracción trasera (Rear Drive Module, RDM) y las unidades de transmisión de potencia (Power Transfer Unit, PTU).

Se encuentran disponibles diseños especiales para los entornos con altos niveles de contaminación, lo que incluye los sistemas de conjuntos. También se encuentran disponibles diseños con características que posibilitan el funcionamiento correcto con una importante variación del eje y una considerable desalineación.

Características:
  • disponibilidad para todas las aplicaciones de la línea de transmisión;
  • amplia gama de materiales según las necesidades específicas de las aplicaciones, como caucho de poliacrilato (ACM), caucho de etileno-acrilato (AEM), caucho de nitrilo-butadieno hidrogenado (Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber, HNBR) y caucho fluorado (FKM);
  • excelentes características de exclusión de la suciedad gracias a varios labios protectores radiales y axiales;
  • diseños de labio de alta flexibilidad;
  • diseños de conjunto unitarios y no unitarios que cuentan con superficies de rodadura propias para los labios de sello.

Beneficios:
  • compatibilidad con paquetes de aditivos de aceite agresivos para la transmisión;
  • amplio rango de temperaturas;
  • vida útil prolongada y mayor fiabilidad;
  • capacidad para admitir variaciones y desalineaciones considerables;
  • facilidad de manipulación y montaje con un entorno de rodadura controlado para los labios de sello.
SKF logo