Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Unidades de piñón híbridas SKF

Basadas en un diseño de rodamiento de dos hileras, las unidades de piñón híbridas SKF incorporan un rodamiento de rodillos cónicos y un rodamiento de bolas de contacto angular en una misma unidad. El conjunto de rodamientos preajustados ofrece el juego axial requerido y está listo para instalar sin un proceso de suplementación aparte.


Beneficios de rendimiento:

  • Proporcionan una posición correcta y estable del eje del piñón
  • Apoyo de rodamientos más rígido en soporte de aleación ligera en todas las condiciones de funcionamiento
  • Reducen la temperatura de funcionamiento
  • Ajuste confiable de la precarga
  • Potencial reducción de costos gracias a su proceso de montaje simplificado 
  • Al contar con menos piezas, la logística es más simple
  • Menor pérdida de potencia, mayor eficiencia del combustible

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo