Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de posicionamiento de rotor SKF

Control preciso, silencioso y rápido

Desarrollados para sistemas de parada y arranque y otros sistemas eléctricos, los rodamientos de posicionamiento de rotor SKF incorporan un aro de impulsos magnéticos de alto rendimiento fijado a un rodamiento para alta velocidad y alta temperatura.

Los rodamientos generan fuertes impulsos magnéticos relacionados con la posición angular del rotor. Gracias a la gran fuerza de su campo magnético, las unidades ofrecen un gran rendimiento en condiciones de funcionamiento difíciles. Los siguientes son otros beneficios de diseño y rendimiento:
  • Mejora de la eficiencia de la máquina eléctrica
  • Permite reducir las emisiones de CO2 y el consumo de combustible
  • Rendimiento confiable en todo el rango de funcionamiento
  • Enorme resistencia medioambiental
  • Rodamiento y rueda de destino entregados en una sola unidad
  • Diseño compacto
  • Montaje simplificado
  • Resistencia a campos magnéticos externos muy fuertes

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo