Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de bolas eDrive de SKF

Diseñados para el tren de transmisión de vehículos eléctricos e híbridos

Diseñados para cumplir los requisitos de las máquinas eléctricas de alta densidad de potencia en vehículos eléctricos e híbridos, los rodamientos de bolas eDrive de SKF ofrecen diversas ventajas de diseño y rendimiento:
  • Menor fricción y menor variación de la fricción
  • Mayor eficiencia de la máquina eléctrica
  • Menor disipación del calor
  • Mayor resistencia a alta velocidad y alta temperatura
  • Capacidad para mayor velocidad
  • Mejora de la densidad de potencia de la máquina eléctrica
  • Mejora de la fiabilidad de la batería
La gama de rodamientos de bolas eDrive de SKF incorpora la jaula de polímero E2 energéticamente eficiente patentada por SKF, una geometría optimizada del camino de rodadura y una grasa validada para una larga vida útil y una amplia gama de temperaturas. Juntas, estas características de diseño avanzadas hacen posible una vida más larga del sistema de transmisión y una mayor capacidad de la batería.

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo