Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de rodillos cónicos

Los rodamientos de rodillos cónicos tienen caminos de rodadura cónicos en los aros interior y exterior, entre los cuales se colocan los rodillos cónicos. Las líneas de proyección de todas las superficies cónicas convergen en un mismo punto en el eje del rodamiento ( Su diseño hace que los rodamientos de rodillos cónicos sean especialmente adecuados para soportar cargas combinadas (radiales y axiales). La capacidad de carga axial de los rodamientos viene determinada en gran medida por el ángulo de contacto: cuanto mayor sea el ángulo, mayor será la capacidad de carga axial. El factor de cálculo e sirve como indicación del tamaño del ángulo: cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto y más apropiado será el rodamiento para soportar cargas axiales.
SKF logo