Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de dos hileras de bolas

Cuando una hilera no es suficiente

Los rodamientos rígidos de dos hileras de bolas SKF, al presentar caminos de rodadura profundos continuos y alta conformidad entre las bolas y los caminos de rodadura, pueden soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.

Cuando la capacidad de carga de los rodamientos de una hilera no resulta adecuada, los rodamientos rígidos de dos hileras de bolas SKF ofrecen una alternativa muy conveniente. Aunque tienen el mismo diámetro exterior y del agujero que los rodamientos de una hilera, estos rodamientos de dos hileras son ligeramente más anchos y ofrecen una capacidad de carga mucho mayor que los rodamientos de una hilera.
SKF logo