Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sellos de eje elastoméricos

Sello de eje para motores de FKM
Los sellos de eje rotativo ofrecen un rendimiento óptimo en las aplicaciones de automoción.
SKF ofrece una amplia gama de sellos de eje elastoméricos. Nuestra extensa capacidad de comprobación nos permite ofrecer al mercado un producto superior y fiable.

Características:
  • gran hélice de bombeo que proporciona una buena seguridad de sellado;
  • excelente protección contra la suciedad;
  • amplia gama de diseños de diámetro exterior que garantiza óptimamente la instalación y la retención del sello;
  • posibilidad de personalizar la combinación de materiales según las especificaciones del cliente.

Beneficios:
  • mayor fiabilidad;
  • ayuda para compensar las imperfecciones del eje;
  • vida útil prolongada;
  • facilidad de instalación y retención;
  • excelente resistencia contra los fluidos y amplio rango de temperaturas;
  • amplia selección de labios de protección contra el polvo para minimizar la entrada de contaminantes.
SKF logo