Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sellos de baja fricción para motores SKF

Sello de baja fricción para motores
Los sellos de eje elastoméricos giratorios ofrecen una alta resistencia y baja fricción. Los sellos de baja fricción para motores SKF están diseñados en función de la tecnología de los sellos de politetrafluoroetileno (PTFE), aunque incluyen materiales elastoméricos sofisticados. Estos sellos se pueden incorporar en otros módulos y soluciones de sellado.

Características:
  • labio de sellado elastomérico con espirales hidrodinámicas para el bombeo;
  • ausencia de muelle toroidal;
  • material de fluoroelastómero formulado especialmente;
  • capacidad mejorada en el caso de excentricidad y variación dinámica, en comparación con los sellos de PTFE;
  • disponibilidad de diseños personalizados, p. ej., racor de bayoneta de plástico y módulo de sellado con sensor SKF ROTOSTAT.

Beneficios
  • muy baja fricción, lo que permite una reducción de hasta el 55% en el consumo de combustible y la generación de emisiones de CO2, en comparación con los sellos convencionales (es decir, un ahorro de 1,00 g de CO2/km en el caso de un motor completo);
  • sellado eficaz y alta resistencia, incluso a altas velocidades;
  • idoneidad para pruebas de detección de fugas del motor sin necesidad de usar agentes de sellado adicionales;
  • vida útil prolongada;
SKF logo