Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Ruedas disparadoras magnéticas

Rueda disparadora magnética
SKF es un proveedor consolidado de ruedas disparadoras magnéticas para la industria de la automoción, ya que fabrica muchos millones de unidades anualmente. Se está extendiendo la aplicación de estas ruedas disparadoras magnéticas, desde la instalación inicial en los sistemas antibloqueo de las ruedas (Anti-Lock Braking System, ABS), hasta las líneas y los trenes transmisión.

Estas ruedas disparadoras proporcionan una señal potente y precisa a los sensores de velocidad y posición angular, lo que fomenta la reducción del consumo de combustible y la minimización de las emisiones.

Características:
  • alta potencia y resolución de señal;
  • resistencia contra los aceites y las sustancias químicas;
  • excelente resistencia contra las altas temperaturas;
  • patrón y ancho personalizados de los polos, sin costos adicionales.

Beneficios
  • alta precisión de la señal, que garantiza un rendimiento mejorado los sistemas de gestión del motor;
  • vida útil prolongada;
  • mayor tolerancia de intersticio y posición del sensor;
  • posibilidad de usar la rueda disparadora como superficie de rodadura del sello en los sistemas de conjunto;
  • posibilidad de reducir el tamaño y los costos del sensor.
SKF logo