Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sellos de vástago de válvula de alta presión

Sello de vástago de válvula de alta presión
Además de los sellos de vástago de válvula convencionales, SKF ha desarrollado una nueva generación de sellos de vástago de válvula para aplicaciones a alta presión. Estos sellos mejoran la calidad de las emisiones y el funcionamiento del motor, ya que soportan altas presiones en los orificios de escape y de admisión del motor, al tiempo que conservan su función principal como dispositivos dosificadores de aceite. Estos sellos son adecuados para todos los motores con altas presiones en los colectores (que son originadas por turbocompresores, por ejemplo) o para los frenos de escape de motores comerciales. Los beneficios de los sellos de vástago de válvula de alta presión SKF son los siguientes:
  • diseño de labio estriado opcional que reduce al máximo la fricción y la pérdida de potencia;
  • reducción del desgaste de la guía de la válvula que garantiza una vida prolongada del tren de válvulas;
  • dosificación constante de aceite y vida útil prolongada;
  • control de las emisiones a largo plazo;
  • excelente resistencia contra los aceites, los combustibles y las altas temperaturas;
  • potencial de ahorro de costos relacionados con el sistema de soplado del motor.
Las características del diseño de baja fricción de los sellos de vástago de válvula de alta presión SKF se pueden incorporar en cualquier diseño de sello disponible, y no se requiere ningún cambio en los equipos de instalación existentes.

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo