Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sellos de vástago de válvula

Un nivel de dosificación de aceite determinado para toda la vida útil del motor

Diseñados para suministrar un nivel de dosificación de aceite determinado a la superficie de contacto del vástago de válvula en motores de combustión interna, los sellos de vástago de válvula de SKF ayudan a reducir las emisiones y lubricar la válvula en la guía de la válvula.

Confíe en un líder en el mercado

Gracias a la combinación de las características de los productos, la tecnología de fabricación y unos precios competitivos, SKF ha conseguido una cuota del 60% en el mercado europeo de los sellos de vástago de válvula.

SKF logo