Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sellos de eje de PTFE

Tercera generación Sello de eje de PTFE
Los sellos de cigüeñal y de árbol de levas fabricados de un material de politetrafluoroetileno (PTFE) con un diseño de baja fricción ofrecen un alto rendimiento y una gran resistencia.

Los sellos radiales de eje de PTFE cuentan con una lámina de politetrafluoroetileno que garantiza el sellado dinámico. SKF ofrece diversas soluciones con una lámina de PTFE pegada y diseños unitarios opcionales.

Características:
  • excelente resistencia contra las sustancias químicas y el desgaste;
  • amplio rango de temperaturas;
  • capacidad de funcionamiento en seco;
  • menor fricción y pérdida de potencia que los sellos convencionales cargados mediante muelles;
  • estructura enteriza;
  • sello de cuarta generación con labio invertido de PTFE;
  • disponibilidad de diseños personalizados especiales, p. ej. racor de bayoneta de plástico o conjunto con manguito de desgaste;
  • disponibilidad de labios de protección contra el polvo de caucho o fieltro.

Beneficios:
  • adecuación para el uso en aceites y fluidos agresivos;
  • disminución del desgaste en el eje;
  • reducción de las emisiones de CO2 y otras emisiones producidas por los vehículos;
  • rendimiento óptimo a altas temperaturas y velocidades;
  • ausencia de fugas por otras vías;
  • sello de cuarta generación más fácil de instalar;
  • alta resistencia y vida útil prolongada.
SKF logo