Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Módulo de sellado SKF Rotostat

Módulo de sellado SKF Rotostat
Módulo de sellado SKF Rotostat
Módulo de sellado con sensor SKF Rotostat
Módulo de sellado con sensor SKF Rotostat
Es una combinación inteligente de sello dinámico y estático pegado directamente a un soporte o retenedor metálico con un sensor integrado de gestión del motor y ruedas disparadoras.

Características:
  • unidad modular enteriza, sencilla y lista para instalar;
  • opción de elegir labios de sellado dinámico elastoméricos, de politetrafluoroetileno (PTFE) o de baja fricción;
  • sello estático moldeado en su posición y pasador de centrado;
  • módulo completo premontado con sensor y rueda disparadora magnética de alta resolución;
  • integración opcional de la rueda disparadora magnética y el sensor para proporcionar información al sistema de gestión del motor.

Beneficios
  • combinación de varios componentes en una sola unidad, lo que permite ahorrar tiempo y costos de instalación, y evita errores de instalación;
  • reducción del inventario debido a la disminución del número de componentes;
  • reducción del 50% en las vías de fuga;
  • junta estática en T que mejora el sellado estático;
  • reducción de hasta un 30% en el peso, en comparación con un retenedor montado de fundición a presión;
  • desarrollo y responsabilidad total del sistema en SKF para garantizar la compatibilidad entre el sensor y la rueda disparadora.

Para el sistema de sensor opcional:
  • señal que indica la posición del cigüeñal y la velocidad de giro;
  • rueda disparadora magnética de gran exactitud y reducción de los errores angulares, lo que transmite una señal precisa a los sistemas de gestión del motor;
  • sensor fuera del cárter, lo que evita problemas de sellado de cables y facilita la sustitución;
  • precisión mejorada del sistema mediante el reglaje en la posición del volante (volante de masa elevada y máxima “suavidad” de giro).
SKF logo