Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sistema Magnético SKF

Una solución energéticamente eficiente para compresores centrífugos de sistemas de aire acondicionado

A partir de las ventajas de rendimiento de los rodamientos magnéticos, el Sistema Magnético SKF ofrece una solución económica y energéticamente eficiente para los compresores de aire acondicionado centrífugos. La solución combina rodamientos magnéticos con un motor magnético permanente, además de un sistema de control integrado y una transmisión de velocidad variable.

Mayor fiabilidad con los rodamientos magnéticos SKF

Unos electroimanes mantienen el eje en posición de levitación, de manera que este gira sin contacto. Un sistema de control vigila la posición del eje y ajusta la corriente en las bobinas del rodamiento para mantener un control estable del eje. Sin aceite, lubricación ni contaminantes, los rodamientos magnéticos SKF son ideales para su uso en compresores de refrigeración. Como parte del Sistema Magnético SKF, los rodamientos magnéticos SKF ayudan a conseguir:
  • Un aumento de la eficiencia energética superior al 10% frente a rodamientos convencionales
  • Menores necesidades y costes de mantenimiento
  • Ausencia de residuos de aceite, cero contaminación
  • Importante reducción del ruido
SKF logo