Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Compresores recíprocos

Requisitos de alta presión y pequeño volumen

A pesar de ser uno de los primeros diseños de compresor, los compresores recíprocos o de pistón siguen siendo habituales en muchas aplicaciones con requisitos de bajo volumen y alta presión. Las altas temperaturas de funcionamiento son inevitables y pueden generar problemas de pérdida de fricción y lubricación para los rodamientos.

Mejore el rendimiento con SKF

SKF ofrece varias soluciones de alta temperatura y bajo mantenimiento para compresores recíprocos. Tanto si usted está diseñando una nueva unidad como si está actualizando una unidad ya en uso, las soluciones de rodamientos y cojinetes de fricción SKF le ayudan a prolongar su vida útil, reduciendo el mantenimiento y los costes operativos.

Tipos de compresor

SKF logo