Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

SKF plain bushings for compressors

Virtually maintenance-free operation in corrosive conditions

SKF bushings
Developed for virtually maintenance-free applications in corrosive environments, SKF Stainless Backed Composite dry sliding cylindrical bushings operate without lubricant. Well suited for highly loaded applications, the bearings offer:
  • Excellent resistance to corrosive conditions
  • Very good frictional properties
  • Virtually maintenance-free operation
  • High load capacity
  • High sliding velocity
  • Small operating clearance

SKF logo