Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Compresores de aire de dos hélices

Toda una gama de diseños y condiciones de funcionamiento

Utilizados para suministrar aire a presión destinado a numerosas aplicaciones, los compresores de aire de dos hélices llevan dos rotores entrecruzados que giran en sentido opuesto dentro de un soporte.

Tanto si el compresor de hélices es de funcionamiento en seco como inundado de aceite, los rodamientos de su interior han de soportar la carga de los rotores, garantizando una posición radial y axial precisa de los rotores. Para ayudar a mejorar la eficiencia energética, las disposiciones de rodamientos deben optimizar el juego de la cabeza del rotor. Y deben hacerlo de manera fiable, a menudo a alta velocidad, con baja fricción, bajo nivel de ruido y gran precisión de giro.

Cumpla los requisitos de sus rodamientos con SKF

Sean cuales sean sus requisitos de eficiencia y costes operativos, SKF dispone de una solución de rodamientos para ayudarle a cumplirlos. Descubra a continuación cómo puede ayudarle SKF a mejorar el rendimiento y la fiabilidad de su compresor de aire de dos hélices.

Soluciones

SKF logo