Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Jaulas de PEEK

Un excepcional rendimiento

Creadas para las aplicaciones más exigentes, las jaulas de rodamientos de PEEK SKF moldeadas por inyección incorporan un material avanzado de polieteretercetona (PEEK) reforzado con fibra de vidrio. Las jaulas de PEEK combinan una excepcional fuerza, velocidad y flexibilidad con resistencia a altas temperaturas, productos químicos y desgaste.

Perfectas para compresores

Las jaulas de PEEK son ideales para compresores inundados de aceite, ya que los rodamientos que funcionan en su interior requieren resistencia química a los gases y la capacidad para rodar en condiciones difíciles de lubricación y temperatura.

Las jaulas de PEEK SKF se utilizan a menudo en rodamientos con elementos rodantes cerámicos o aros de acero inoxidable superresistentes. La combinación ofrece una excelente protección contra los daños provocados por una mala lubricación y por la exposición a productos químicos, posibilitando la creación de diseños de compresor fiables, resistentes, de bajo consumo y prácticamente libres de fugas.
SKF logo