Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de rodillos cilíndricos SKF

Diseñados para un rendimiento óptimo

En comparación con los diseños tradicionales, los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF ofrecen mejor fiabilidad operativa y menor sensibilidad a la desalineación. Un diseño y unos materiales optimizados lo hacen posible. El perfil logarítmico de los rodamientos proporciona una distribución óptima de la tensión. Su acabado superficial maximiza la formación de una película de lubricante y optimiza la rodadura de los rodillos.

Ventajas para los compresores

Especialmente adecuados para aplicaciones de compresores, los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF permiten menores temperaturas de funcionamiento y mayores velocidades operativas. Existen también jaulas de polímero de PEEK ligeras con la resistencia y el rendimiento de las jaulas de latón.

Disponibles en muchas clases de juego, series de dimensiones y tamaños

La mayoría de los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF son rodamientos de una hilera con jaula de poliamida estándar, lo que mejora aún más su fiabilidad operativa y su insensibilidad a la desalineación. Estos rodamientos son una excelente elección para aplicaciones con cargas radiales especialmente elevadas combinadas con altas velocidades.
SKF logo