Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de agujas SKF

Ideales para compresores de aire y refrigeración inundados de aceite

Los rodamientos de agujas SKF se utilizan en aplicaciones en las cuales una alta capacidad de carga radial y un tamaño compacto son factores esenciales. Estos rodamientos incorporan unos rodillos cilíndricos finos y largos en relación a su diámetro.

A pesar de su reducida sección transversal, los rodamientos de agujas SKF ofrecen una alta capacidad de carga, por lo que son ideales para disposiciones de rodamientos con un espacio radial limitado. Existe una gran variedad de diseños que hacen posible una disposición de rodamientos compacta y económica para cualquier requisito del compresor.
SKF logo