Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular SKF Explorer

Diseñados para un rodaje más rápido, más frío, más suave y más largo

Los rodamientos de los compresores de dos hélices han de soportar cargas axiales y radiales, manteniendo al mismo tiempo la posición precisa de los rotores. Para cumplir estos requisitos, el juego y la rigidez son parámetros esenciales.

En colaboración con los principales fabricantes de compresores, SKF ha conseguido cumplir los requisitos más estrictos de la vida útil de los rodamientos mediante el uso de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular SKF Explorer. Características:
  • Alta capacidad de carga
  • Ángulo de contacto de 40 grados
  • Alto grado de rigidez
  • Capacidad para altas velocidades
  • Seis clases de juego/precarga
  • Exactitud de giro P5
  • Acero extremadamente limpio y tratamiento térmico exclusivo
Los rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular SKF Explorer combinan innovaciones de materiales y diseño que permiten prolongar hasta un 300% la vida útil del rodamiento, además de ofrecer otras ventajas para el rendimiento.

Rodamientos de una hilera con emparejamiento universal

Los rodamientos con emparejamiento universal SKF Explorer presentan una tolerancia de proyección de tan solo +/- 3 μm. Cuando se instalan en orden aleatorio pero adyacentes entre sí, los rodamientos permiten una precarga o juego interno determinado y/o una distribución uniforme de la carga, sin el uso de chapas calibradas o dispositivos similares.
SKF logo