Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Cojinetes de fricción lisos SKF para compresores

Funcionamiento sin mantenimiento en condiciones corrosivas

Diseñados para aplicaciones libres de mantenimiento en entornos corrosivos, los cojinetes de fricción cilíndricos de deslizamiento en seco de compuesto con acero inoxidable SKF funcionan sin lubricante. Ideales para aplicaciones con grandes cargas, los rodamientos ofrecen:
  • Excelente resistencia en condiciones corrosivas
  • Muy buenas propiedades de fricción
  • Funcionamiento sin mantenimiento
  • Alta capacidad de carga
  • Alta velocidad de deslizamiento
  • Juego de funcionamiento reducido

SKF logo