Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular SKF Explorer

Diseñados para un rodaje más rápido, más frío, más suave y más prolongado

Rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular SKF Explorer
Los rodamientos de los compresores de dos hélices deben soportar cargas axiales y radiales, y mantener al mismo tiempo la posición precisa de los rotores. Para cumplir estos requisitos, el juego y la rigidez son parámetros de funcionamiento esenciales.

En colaboración con los principales fabricantes de compresores, SKF ha conseguido cumplir los requisitos más estrictos de la vida útil de los rodamientos mediante el uso de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular SKF Explorer. Características:
  • Alta capacidad de carga
  • Ángulo de contacto de 40 grados
  • Alto grado de rigidez
  • Capacidad para altas velocidades
  • Seis clases de juego/precarga
  • Precisión de giro P5
  • Acero extremadamente limpio y tratamiento térmico exclusivo
Los rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular SKF Explorer combinan innovaciones de materiales y diseño que permiten prolongar hasta un 300% la vida útil del rodamiento, además de ofrecer otros beneficios para el rendimiento.

Rodamientos de una hilera con emparejamiento universal

Los rodamientos con emparejamiento universal SKF Explorer presentan una tolerancia de proyección de tan solo +/- 3 μm. Cuando se instalan en orden aleatorio pero adyacentes entre sí, los rodamientos permiten una precarga o juego interno determinado y/o una distribución uniforme de la carga, sin el uso de chapas calibradas o dispositivos similares.
SKF logo