Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Solución para gas sulfuroso SKF

Mayor tiempo de funcionamiento para los compresores de hélice inundados de aceite

En los pozos, tuberías y refinerías de gas está creciendo el uso de compresores de hélice inundados de aceite para las unidades de recuperación de vapor. Lamentablemente, también crecen las necesidades de mantenimiento y las paradas no planificadas, ya que los rodamientos de los compresores de hélice inundados de aceite a menudo tienen dificultades para resistir la exposición al gas sulfuroso (H2S), hidrógeno (H2) y gas ácido (CO2). La solución de SKF para gas sulfuroso puede ayudarle.

La solución para gas sulfuroso SKF es una resistente disposición de rodamientos con rodadura formada por aros de acero inoxidable rico en nitrógeno, elementos rodantes cerámicos y jaulas poliméricas de PEEK. Instalada actualmente en varios centros de refinería, compresores de pozos de gas y compresores recíprocos, la solución para gas sulfuroso SKF ayuda a estas instalaciones a prolongar su funcionamiento desde unos meses hasta varios años. ¿El resultado? Una drástica reducción de las necesidades de mantenimiento y los costes operativos y la posibilidad de nuevas instalaciones de compresores de bajo coste.

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo