Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Chasis de trenes de transmisión

Equilibrio entre una gran potencia, un bajo mantenimiento y cargas pesadas

Camión basculante
Por su diseño, los trenes de transmisión de los equipos de construcción deben ofrecer la máxima densidad de potencia e incurrir en unas pérdidas de potencia mínimas, incluso cuando operan en entornos difíciles y soportan cargas pesadas. Para ser rentables, estas aplicaciones requieren un mantenimiento mínimo y una alta productividad que proporcionen la máxima comodidad y seguridad para el operario.
SKF puede ayudarle
SKF puede satisfacer estas exigencias con una amplia gama de soluciones de alto rendimiento y libres de mantenimiento que combinan nuestras competencias técnicas en rodamientos, obturaciones, lubricación y sensores.

Ofrecemos una completa línea de soluciones estándar y personalizadas diseñadas para entornos difíciles y unas altas prestaciones. Además, nuestros amplios conocimientos sobre las aplicaciones pueden ayudar a los fabricantes de equipos originales a reducir los costes de mantenimiento de los productos y los tiempos de montaje. Para mejorar la rentabilidad, las aplicaciones de SKF no requieren mantenimiento y facilitan la reducción de dimensiones.

Soluciones

SKF logo