Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rótulas

Rótulas TX
La solución libre de mantenimiento de SKF para aplicaciones de pivote (varillaje de la dirección) incorpora una rótula con una obturación especialmente diseñada. El rodamiento no precisa lubricante y es totalmente intercambiable con los rodamientos lisos de acero/acero.

Reducción de costes y riesgos medioambientales

Para el usuario final, el ahorro de costes puede ser considerable, al eliminarse las paradas para la relubricación. Se elimina también el riesgo de fallo por una lubricación inadecuada o por falta de lubricación. La ausencia de relubricación permite también reducir los riesgos ambientales de fugas de grasa. Por último, la unidad ofrece mayor fiabilidad y una mejora de la productividad.
SKF logo