Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Lubricador accionado hidráulicamente SKF

La lubricación manual puede ser costosa

Para los accesorios de construcción accionados hidráulicamente, la lubricación manual resulta lenta y suele ser peligrosa. Si se realiza de forma inadecuada o poco frecuente, puede provocar el fallo de cinceles, cojinetes u otros componentes, demorando proyectos y dando lugar a costes de reparación.

Automatícese con una robusta solución SKF

Mediante la aplicación automática del lubricante adecuado, en la cantidad justa y en el momento preciso, el lubricador accionado hidráulicamente SKF elimina la necesidad de lubricar los accesorios manualmente y con frecuencia.

Con un diseño de bomba patentado y un cartucho de pasta para cinceles de cambio rápido, la unidad ayuda a reducir los costes de mantenimiento, mejorar la disponibilidad de los equipos, reducir el riesgo de paradas imprevistas y prolongar los intervalos de mantenimiento.

Entre sus aplicaciones se incluyen diversos accesorios de construcción accionados hidráulicamente, entre ellos:
  • Martillos
  • Trituradores
  • Pulverizadores
  • Cizalladoras
  • Garras
SKF logo