Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Unidad de cubo con engranaje interno con bridas

Alta densidad de potencia

Unidad de cubo con engranaje interno con bridas
Las transmisiones planetarias de las máquinas de construcción operan en ambientes de trabajo muy duros, en los que son frecuentes las cargas de choque y los impactos. Los fabricantes de transmisiones tratan continuamente de hacerlas cada vez más compactas y potentes, y aumentar su modularidad.

Combinando una mayor densidad de potencia con una mayor capacidad de carga y superior fiabilidad de obturación, la unidad de cubo con bridas SKF para, por ejemplo, soluciones de transmisiones hidráulicas puede ayudar a reducir las paradas y aumentar la productividad.

Su diseño compacto y robusto permite reducir el tamaño

La unidad de cubo con bridas SKF cuenta con una mayor densidad de potencia -el mismo par pero 100 kg menos de peso en algunas aplicaciones- que facilita el diseño compacto y la reducción de tamaño. La precarga de la unidad viene preajustada de fábrica y está lista para la instalación, por lo que proporciona a los fabricantes más posibilidades de desarrollar soluciones rentables.
SKF logo