Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sistema de lubricación centralizada

La cantidad de lubricante adecuada en el momento adecuado

Los sistemas de lubricación centralizada pueden ser tan diversos como la maquinaria agrícola en la que se utilizan. Sirviéndonos de nuestra completa gama de bombas y alimentadores de lubricación, SKF ofrece soluciones personalizadas según los requisitos de cada cliente.

Los sistemas de lubricación centralizada de SKF están equipados con un sistema de control universal pero sencillo que ofrece una lubricación óptima a cada punto de lubricación de la máquina. Los rodamientos se lubrican a intervalos regulares mientras la máquina está en funcionamiento y todos los rodamientos están en movimiento.

El resultado es una gran fiabilidad de funcionamiento para estos sistemas, incluso en las arduas condiciones que se dan en la agricultura. Al permitir una reposición de lubricante correcta y precisa en todos los puntos requeridos, los sistemas de relubricación centralizada de SKF ofrecen una serie de ventajas:
  • Considerables ahorros en costes de reparaciones y piezas de repuesto
  • Mayor fiabilidad de la máquina
  • Ahorro de hasta un 50% en costes de lubricante gracias a una dosificación y programación precisas de la lubricación
  • Incremento significativo de la vida útil del rodamiento
  • Menor impacto ambiental
  • Mayor seguridad para los trabajadores

Más información sobre las ventajas y las posibilidades que ofrecen las soluciones de lubricación SKF:
  • Los lubricantes biodegradables avanzan
  • Ventajas inherentes a los lubricantes biodegradables
SKF logo