Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Soluciones para engranajes centrales

Rendimiento optimizado en entornos difíciles

En las aplicaciones de diferenciales, es indispensable que el eje del piñón tenga una alta precisión de guiado para que las condiciones de funcionamiento sean las óptimas. Para conseguirlo, los fabricantes deben poder controlar la precarga del rodamiento y reducir la pérdida de potencia. La solución para engranajes centrales de SKF puede ayudarle.

Satisfaga sus requisitos de carga, diseño y soporte

Las soluciones para engranajes centrales SKF incluye las siguientes opciones:
  • Rodamientos de rodillos cónicos (CL7C) y obturaciones de piñón
  • Unidad de piñón híbrida: combinación de un rodamiento de rodillos cónicos y un rodamiento de bolas con contacto angular con obturación de piñón

Los rodamientos de rodillos cónicos SKF fabricados según las especificaciones CL7C simplifican el ajuste de la precarga y ofrecen una enorme capacidad de precarga con una pérdida de precarga mínima. Los rodamientos de rodillos cónicos también proporcionan una gran rigidez y bajos niveles de ruido y vibración, incluso a altas velocidades y con cargas pesadas. Las unidades de piñón híbridas permiten un posicionamiento correcto y estable del eje del piñón, sin ningún efecto de ajuste y con una menor pérdida de potencia.

Ambos planteamientos ayudan a simplificar el proceso de montaje y a reducir los costes para los fabricantes de equipos originales. Para los usuarios finales, la solución para engranajes centrales SKF ofrece una larga vida útil y fiabilidad, sin fugas de aceite y con menos ruido.
SKF logo