Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos de rodillos cilíndricos y rodamientos CARB®

Dos soluciones fiables para transmisiones planetarias

Rodamiento CARB
SKF ofrece dos soluciones fiables para transmisiones planetarias: un rodamiento de rodillos cilíndricos y un rodamiento de rodillos toroidales CARB®.

Ambos tipos de rodamientos se pueden integrar en un piñón planetario de diseño compacto. Ambos tipos ofrecen también una elevada capacidad de carga que facilita un funcionamiento más eficiente de las cajas de engranajes planetarios y una solución general rentable.

La facilidad de montaje del rodamiento de rodillos cilíndricos minimiza el riesgo de que se realice incorrectamente, con lo que se consigue una mayor productividad y fiabilidad general.

El rodamiento CARB tiene una gran influencia sobre el rendimiento de la caja de engranajes. Su falta de sensibilidad a la desalineación ayuda a reducir los fallos en el engranaje planetario provocados por picaduras, con lo que se optimiza el rendimiento de todo el sistema planetario.
SKF logo