Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Cojinetes de fricción con fibras multilámina

Una lubricación realmente sin grasa

tierra
Con el fin de ayudar a crear ventajas competitivas para sus productos, los fabricantes de equipos originales buscan el modo de prolongar o eliminar los intervalos de mantenimiento de los equipos, así como de reducir los costes totales de propiedad. Los productos autolubricados y sin necesidad de mantenimiento de SKF pueden ayudar a lograrlo. Con una gama de cojinetes de fricción, rodamientos y obturaciones, estos productos SKF pueden obtener una lubricación realmente sin grasa en las aplicaciones de muchos equipos.

La solución SKF libre de mantenimiento y resistente a la corrosión para las aplicaciones de pivotes axiales es el resultado de nuestros conocimientos combinados sobre rodamientos y obturaciones. Combinando nuestros cojinetes de fricción de fibras multilámina de la serie PWM con el rascador SKF, esta solución robusta soporta cargas pesadas y funciona de forma fiable en entornos corrosivos y con suciedad. Además de reducir las paradas no planificadas de la máquina, esta solución de SKF ayuda a que el operario de la máquina se centre en el trabajo que aporta valor añadido.
SKF logo