Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Actuadores electromecánicos lineales

Una opción flexible y económica

tierra
En las máquinas de construcción, los actuadores electromecánicos se utilizan para elevar y bajar cargas, controlar los gases y el pivote, o ajustar dispositivos. Son una opción de diseño económica cuando el espacio es limitado y las cargas son demasiado ligeras para una solución hidráulica o demasiado pesadas de para el accionamiento manual.

Debido a la amplia gama y su diseño compacto, los actuadores lineales electromecánicos de SKF ofrecen una solución optimizada y libre de mantenimiento. El robusto diseño proporciona una alta fiabilidad incluso en entornos exigentes. La automatización de la actividad reduce también el cansancio del operario y aumenta la seguridad, mientras que la opción de accionamiento mediante control remoto facilita todavía más la productividad.

Haga clic aquí para más información

SKF logo