Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Soluciones para juntas oscilantes

Mantenimiento mínimo, rendimiento máximo

Soluciones para juntas oscilantes
En las máquinas de construcción como los cargadores de ruedas, las excavadoras o las retroexcavadoras, el gran número de juntas oscilantes hace que el reengrasado sea una operación lenta y costosa. Para eliminar este problema, SKF ha desarrollado una gama de rodamientos sin mantenimiento, o con intervalos de mantenimiento prolongados, para una gran variedad de aplicaciones de juntas oscilantes.

Entre las soluciones de SKF se incluyen las rótulas TX de alto rendimiento con obturaciones LS para trabajos pesados y los rodamientos rodillos CARB obturados y de rodillos a rótula obturados. La obturación para trabajos pesados y el perfil de lubricación sin grasa engrasado de por vida eliminan los fallos de los rodamientos provocados por la contaminación o por una lubricación inadecuada. Esta solución fiable de SKF ofrece una mayor productividad y reduce el impacto medioambiental.
SKF logo