Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Juntas universales

Juntas universales

Al equipar los ejes de transmisión con una junta universal SKF prácticamente sin mantenimiento, el eje puede funcionar sin relubricación. Entre sus características se incluye un avanzado diseño de obturación, un excelente acabado en el muñón, dos hileras de rodillos con perfil logarítmico, y una arandela final especialmente diseñada.

Ventajas para el fabricante de equipos originales

  • Sin relubricación
  • Sin orificios de relubricación, boquillas ni canales de grasa
  • Mayor rendimiento gracias al diseño optimizado de la obturación, el lubricante y el rodamiento
  • Solución de eficacia demostrada, fiable y robusta
  • Reducción de los costes de garantía

Ventajas para el usuario final

  • Aumento de la productividad y la fiabilidad
  • Mantenimiento simplificado sin relubricación
  • Sin contaminación ambiental
  • Menor coste total de propiedad
  • Funcionamiento en condiciones y entornos difíciles
SKF logo