Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Motor de arranque-alternador de transmisión por correa

Una doble función más funcional

Al combinar las funciones de arranque y alternador en una única máquina, el motor de arranque-alternador de transmisión por correa (o generador) permite reducir sensiblemente los niveles de CO2 y ahorrar combustible. En sistemas micro- o semi-híbridos, estas unidades proporcionan al vehículo una función de arranque y parada automática del motor en semáforos o atascos.

Independientemente de los requisitos de la aplicación y de las condiciones de funcionamiento que deba satisfacer el vehículo, las soluciones SKF pueden ayudarle. Vea a continuación cómo los rodamientos y rodamientos sensorizados SKF pueden ayudarle a mejorar el control, la eficiencia energética y la fiabilidad de los motores de arranque-alternadores de transmisión por correa.



Soluciones

SKF logo