Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Unidades de rodamientos con sensor de posicionamiento del rotor SKF

Señales analógicas de alta precisión

Las unidades de rodamientos con sensor de posicionamiento del rotor SKF combinan las funciones de un rodamiento de baja fricción y alta velocidad con la capacidad de emitir señales analógicas de alta precisión para determinar la posición angular del rotor.

Esta solución de rodamientos con sensor proporciona la información necesaria para el control sinusoidal o vectorial en motores síncronos de imanes permanentes. Las unidades se pueden personalizar según el tamaño del motor eléctrico y el número de pares de polos.

Ventajas de las funciones combinadas

Las unidades de rodamientos con sensor de posicionamiento del rotor SKF integran la función de sensor en el rodamiento, un diseño patentado por SKF que permite una gestión muy precisa de la holgura de la unidad de rodamientos con sensor. ¿El resultado? Las unidades son insensibles a las alteraciones intensas del campo magnético y resisten la vibración de la aplicación y temperaturas continuas de hasta 150 °C. Estas son otras ventajas de diseño y rendimiento:
  • Tamaño compacto
  • Montaje simplificado
  • Rendimiento de detección indiferente a las tolerancias de instalación de la línea de montaje
  • Mejora de la eficiencia del motor eléctrico
  • Ruido del sistema optimizado
  • Excelente estabilidad de par del motor eléctrico
  • Mejora de la seguridad y fiabilidad
  • Mejora de la recuperación de la energía en las fases de frenado
SKF logo